Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Pièces SAV
Image NSYDPHD107P

NSYDPHD107P

Image NSYDPHD107P
NSYDPHD107P

Thalassa - porte pleine +ferm comp PHD107

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 956,11 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 15 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Thalassa
    type d'offre
    Pièce de rechange
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Fonction produit
    Porte
    Application
    Robuste
    For enclosure nominal dimensions
    1093 mml : 700 mm
    Emplacement de montage
    Façade
    Compatibilité de gamme
    Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable
    Composition de l'appareil
    charnières
    verrou
    porte
    appareil de retenue de porte
    poignée
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Matière
    Polyester renforcé avec double couche de fibres de verre
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    Numéro de clé
    1242 E
    type de porte
    Pleine
    ouverture de porte
    Réversible (120 °)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à CEI 62262
    caractéristique d'environnement
    Résistance au feu se conformer à EN 1794-2: 2011
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    Description
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /