Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Pièces SAV
Image NSYDPLA107H
Ce produit n’est plus fabriqué

NSYDPLA107H

Green premium brand logo
Image NSYDPLA107H
Ce produit n’est plus fabriqué
NSYDPLA107H
Green premium brand logo

Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence NSYDPLA107H est remplacée par :
Produit
Qté
NSYDPLA107HG
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2016
  • Changement de couleur du Ral 7032 au Ral 7035
1
  • Principales
    Gamme
    Thalassa
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Fonction produit
    Porte
    Application
    Polyvalent
    Emplacement de montage
    Façade
    Compatibilité de gamme
    Thalassa Thalassa PLA
    Composition de l'appareil
    1 porte avec système de verrouillage
    sans charnière
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Matière
    Porte: polyester renforcé de fibres de verre
    Couleur
    Porte: gris (RAL 7032)
    type de verrou
    Serrure double barre 5 mm
    nombre de verrous
    1
    type de porte
    Pleine
    ouverture de porte
    Réversible (120 °)
    Réversible (180 °)
    charge maximum
    30 kg/m²
    Hauteur
    1000 mm
    Largeur
    750 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLA107H : Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
    Description
    Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLA107H : Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
    Description
    Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLA107H : Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
    Description
    Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Thalassa - porte d'armoire polyester PLA - H=1000xL=750mm avec manette
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /