Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Pièces SAV
Image NSYDPLA57HG

NSYDPLA57HG

Image NSYDPLA57HG
NSYDPLA57HG

Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 738,02 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 13 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Thalassa
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Fonction produit
    Porte
    Application
    Polyvalent
    Emplacement de montage
    Façade
    Compatibilité de gamme
    Thalassa Thalassa PLA
    Composition de l'appareil
    1 porte
    système de verrouillage
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Matière
    Porte: polyester renforcé de fibres de verre
    Couleur
    Porte: gris (RAL 7035)
    type de verrou
    Serrure double barre 5 mm
    nombre de verrous
    1
    type de porte
    Pleine
    ouverture de porte
    Réversible (120 °)
    Réversible (180 °)
    charge maximum
    30 kg/m²
    Hauteur
    500 mm
    Largeur
    750 mm
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLA57HG : Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
    Description
    Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLA57HG : Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
    Description
    Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLA57HG : Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
    Description
    Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/04/20
    Description
    Thalassa PLA - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /