Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Pièces SAV
Image NSYDPLM75T
Ce produit n’est plus fabriqué

NSYDPLM75T

Green premium brand logo
Image NSYDPLM75T
Ce produit n’est plus fabriqué
NSYDPLM75T
Green premium brand logo

Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence NSYDPLM75T est remplacée par :
Produit
Qté
NSYDPLM75TG
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2016
  • Changement de couleur du Ral 7032 au Ral 7035
1
  • Principales
    Gamme
    Thalassa
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    Fonction produit
    Porte
    Application
    Polyvalent
    Emplacement de montage
    Façade
    Compatibilité de gamme
    Thalassa Thalassa PLM
    Composition de l'appareil
    1 porte
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    Matière
    Porte: polyester renforcé de fibres de verre
    Couleur
    Porte: gris (RAL 7032)
    type de porte
    Vitré
    ouverture de porte
    Droite (180 °)
    Gauche
    charge maximum
    50 kg/m²
    Hauteur
    770 mm
    Largeur
    560 mm
    Profondeur
    50 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLM75T : Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
    Description
    Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLM75T : Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
    Description
    Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYDPLM75T : Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
    Description
    Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Thalassa - porte vitrée de coffret polyester PLM75 sans fermeture
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /