France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Pièces SAV
Image NSYDS3D125TR

NSYDS3D125TR

Image NSYDS3D125TR
NSYDS3D125TR

Spacial - porte vitrée droite de coffret acier S3D - H=1200xL=500mm avec fermet.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    727,13 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Porte droite
    Application
    Polyvalent
    emplacement de montage
    Façade
    compatibilité de gamme
    Spacial S3D
    composition de l'appareil
    1 porte
    système de verrouillage
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    matière
    Porte: tôle d'acier
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    finition de la surface
    Polyester époxy texturé
    type de verrou
    Lock 3 mm double bar
    nombre de verrous
    1
    type de porte
    Vitré
    ouverture de porte
    Réversible (120 °)
    hauteur
    Nominal: 1200 mm
    largeur
    Nominal: 500 mm
    poids du produit
    7,425 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /