France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Pièces SAV
Image NSYDS3D54T

NSYDS3D54T

Image NSYDS3D54T
NSYDS3D54T

Spacial - porte vitrée de coffret acier S3D - H=500xL=400mm avec fermeture

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    314,27 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Porte
    Application
    Polyvalent
    emplacement de montage
    Façade
    compatibilité de gamme
    Spacial S3D
    composition de l'appareil
    1 porte
    système de verrouillage
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    matière
    Porte: tôle d'acier
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    finition de la surface
    Polyester époxy texturé
    type de verrou
    Lock 3 mm double bar
    nombre de verrous
    1
    type de porte
    Vitré
    ouverture de porte
    Réversible (120 °)
    hauteur
    Nominal: 500 mm
    largeur
    Nominal: 400 mm
    poids du produit
    2,475 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • allemand
    • hongrois
    • grec
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • danois
    • italien
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /