France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Pièces SAV
Image NSYDSFX206

NSYDSFX206

Image NSYDSFX206
NSYDSFX206

Spacial - porte de cellule inox SFX - H=1800xL=800mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5 223,03 EUR
  • Délai de livraison**
    33 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Porte
    Application
    Polyvalent
    emplacement de montage
    Façade
    compatibilité de gamme
    Spacial SFX
    composition de l'appareil
    1 porte
    système de verrouillage
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    matière
    Porte: acier inoxydable 304L
    finition de la surface
    Brossé Scotch-Brite®
    type de verrou
    Serrure double-barre 5mm, 3points
    nombre de verrous
    1
    type de porte
    Pleine
    ouverture de porte
    Réversible (120 °)
    hauteur
    1800 mm
    largeur
    800 mm
    poids du produit
    35,8 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /