France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Eclairage et autres accessoires
Image NSYLAMPORTLD

NSYLAMPORTLD

Image NSYLAMPORTLD
NSYLAMPORTLD

Spacial - Thalassa - Eclairage baladeuse LED - interrupteur + câble - 120/230Vac

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    306,26 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Éclairage et réglette de prises
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'éclairage
    fonction produit
    Lampe
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    composition de l'appareil
    1 lampe
    1 câble
    1 base fixe
    facteur de puissance
    0,9
    Complémentaires
    standard de prise
    Sans prise
    puissance nominale de la lampe
    10 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    120 V CA 50/60 Hz
    culot de lampe
    E27
    type de lampe
    LED
    type de commande
    Interrupteur encastré
    flux lumineux
    1100 lm
    Température de couleur
    4000 K
    durée de vie en heures
    25000 H
    raccordement électrique
    Câble 3 m fourni
    mode de fixation
    Vis
    Adhésif
    matière
    PC (UL94 V-0)
    hauteur
    403,5 mm
    largeur
    91,5 mm
    profondeur
    66 mm
    couleur
    Noir (RAL 9005)
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    normes
    CEI 60598
    UL 94
    température de fonctionnement
    -16…65 °C
    température ambiante pour le stockage
    -10…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • néerlandais
    • anglais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lampes à LED pour coffrets et armoires (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PORTABLE LED LAMPS TECHNICAL INSTRUCTION (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD Drawing - 3D STP Format - Portable LED Lamp - 230VAC 10w 1100lm (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYLAMPORTLD: Portable lamp with on/off switch - 230V AC - 10W (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /