France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Eclairage et autres accessoires
Image NSYLAMT5LD1

NSYLAMT5LD1

Image NSYLAMT5LD1
NSYLAMT5LD1

Spacial - Thalassa - Lampe à LED T5 éco avec interrupteur - 315mm - 120/230Vac

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    133,07 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Éclairage et réglette de prises
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'éclairage
    fonction produit
    Lampe
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    composition de l'appareil
    1 lampe
    1 éléments de fixation
    2 câble
    facteur de puissance
    0,9
    Complémentaires
    standard de prise
    Sans prise
    puissance nominale de la lampe
    5 W
    [Ue] tension assignée d'emploi
    120/230 V CA 50/60 Hz
    culot de lampe
    Tout LED
    type de lampe
    LED
    type de commande
    Interrupteur encastré
    flux lumineux
    500 lm
    Température de couleur
    4000 K
    durée de vie en heures
    25000 H
    raccordement électrique
    Câble connecteur rapide 3 m fourni
    Câble connecteur rapide 1 m fourni
    support de montage
    Pièces métalliques
    Traverses
    mode de fixation
    Fixation d'aimant
    Vis
    longueur
    310 mm
    hauteur
    30,5 mm
    couleur
    Aluminium
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    classe d'isolation électrique
    Classe I
    normes
    CEI 60598
    température de fonctionnement
    -16…65 °C
    température ambiante pour le stockage
    -10…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Lampes à LED pour coffrets et armoires (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    COST-EFFECTIVE LED LAMPS TECHNICAL INSTRUCTION (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for NSYLAMT5LD1: Cost-effective LED Lamps - 120/230 V AC - 5W (Version 2.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - Cost-effective LED Lamp - 230VAC and 48VDC 5w 500lm (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /