Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Actassi
Image NSYOPB15U5P

NSYOPB15U5P

Image NSYOPB15U5P
NSYOPB15U5P

Actassi Coffret mural OPB 15U L600 P500 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 721,57 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Nom du produit
    Actassi OPB
    Fonction produit
    Enveloppe 19"
    Fonction de l’appareil
    Câblage
    applications
    Pour faciliter la maintenance
    Pour monter des équipements 19"
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Type de coffret
    Coffret ouvert
    support equipment
    1 montant 19" pivotant en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    front face
    Porte vitrée
    type de porte
    Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    accessibilité
    Arrière
    Avant
    Côté
    pièces amovibles
    Façade porte retirable sans outil
    Haut plaque d'obturation
    Bottom plaque d'obturation
    Arrière plaque d'obturation
    Côté panneaux retirables sans outil
    colour
    Gris clair (RAL 7035)
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    3 entrées de câbles
    1 porte vitrée façade
    2 panneaux côté
    2 montants 19" façade
    1 structure ouverte
    load rating
    3 kg par unité
    25 kg statique
    back face
    Entrée défonçable
    side face
    Panneau
    nombre de découpes
    1 troucôté
    1 troubottom
    1 trouhaut
    installation mode
    Mural
    Matière
    Tôle d'acier: structure
    Tôle d'acier: porte
    Verre sécurit: porte
    Acier galvanisé: montant
    Finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    Largeur
    600 mm
    Hauteur
    780 mm
    Profondeur
    500 mm
    Poids du produit
    28 kg
    nombre de racks
    15U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Normes
    CEI 60297-3-100
    EIA-310D
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français6
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 358.2 KB
    Date 05/05/11
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 KB
    Date 22/03/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 58.3 KB
    Date 22/03/12
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYOPB15U5P : Actassi Coffret mural OPB 15U L600 P500 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035
    Description
    Actassi Coffret mural OPB 15U L600 P500 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Actassi Coffret mural OPB 15U L600 P500 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
    Description
    PEP Actassi VDA
    Spécification pour appel d'offres
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 152.2 KB
    Date 23/08/11
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel - avant-vente
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.6 MB
    Date 14/08/13
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.4 MB
    Date 06/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /