France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Actassi
Image NSYOPB18U5FR

NSYOPB18U5FR

Image NSYOPB18U5FR
NSYOPB18U5FR

Actassi Coffret mural OPB 18U L600 P500 châssis fixe 19P porte pleine R7035

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    651,02 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Actassi
    nom du produit
    Actassi OPB
    fonction produit
    Enveloppe 19"
    fonction de l’appareil
    Câblage
    applications
    Pour améliorer la sécurité de l'équipement
    Pour monter des équipements 19"
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    type de coffret
    Coffret ouvert
    support equipment
    2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    front face
    Porte simple
    type de porte
    Avant pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    accessibilité
    Côté
    Arrière
    Avant
    pièces amovibles
    Façade porte retirable sans outil
    Haut plaque d'obturation
    Bottom plaque d'obturation
    Arrière plaque d'obturation
    Côté panneaux retirables sans outil
    colour
    Gris clair (RAL 7035)
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    3 entrées de câbles
    2 panneaux côté
    2 montants 19" façade
    1 structure ouverte
    1 porte pleine façade
    load rating
    50 kg statique
    3 kg par unité
    back face
    Entrée défonçable
    side face
    Panneau
    nombre de découpes
    1 troucôté
    1 troubottom
    1 trouhaut
    installation mode
    Mural
    matière
    Tôle d'acier: structure
    Tôle d'acier: porte
    Acier galvanisé: montant
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    poids du produit
    30,25 kg
    enclosure nominal dimensions
    915 mml : 600 mm D: 500 mm
    nombre de racks
    18U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à IEC 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    normes
    EIA-310D
    CEI 60297-3-100
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Coffrets VDI Actassi (Version 1.0)
    Date 20/02/14
    Taille 1.6 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi OPB - 7312580001 (Version 1)
    Date 05/05/11
    Taille 358.2 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Version 1.0)
    Date 06/03/12
    Taille 5.4 MB
    Actassi Digital Rule (Version 2.0)
    Date 14/08/13
    Taille 5.6 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    Spécification pour appel d'offres
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Document de spécification pour Actassi enclosures (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /