Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Thalassa PLS
Image NSYPLS2727A
Ce produit n’est plus fabriqué

NSYPLS2727A

Image NSYPLS2727A
Ce produit n’est plus fabriqué
NSYPLS2727A

Thalassa PLS - boite transparente 27x27x23

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence NSYPLS2727A est remplacée par :
Produit
Qté
NSYPLS2727AG
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2016
  • Changement de couleur du Ral 7032 au Ral 7035
1
  • Principales
    Gamme
    Thalassa
    Nom du produit
    Thalassa PLS
    Nom de l'appareil
    PLS
    Enclosure type
    Polyvalent
    Category
    Boites modulables isolantes
    Nominal height
    270 mm
    Nominal width
    270 mm
    Nominal depth
    230 mm
    installation du coffret
    Mural
    composition de l'appareil
    1 capot: sur l'enveloppe
    1 partie arrière: sur l'enveloppe
    vis de fermeture
    Type de carter
    Corps monobloc
    type de face avant
    Couvercle haut transparent
    type de verrou
    Vis à fente
    Complémentaires
    pièces amovibles
    Cover vis de fermeture
    Matière
    Couvercle: polycarbonate
    Arrière: polyester renforcé de fibres de verre
    Couleur
    Corps: gris (RAL 7032)
    Normes
    NEMA 4X
    CEI 62208
    NEMA classification 13
    Certifications du produit
    UL
    Environnement
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à CEI 62262
    Tenue au feu
    960 °C se conformer à CEI 62208
    Température ambiante pour le stockage
    -30…120 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 369 KB
    Date 12/09/09
    prp.document.label.format pdf
    Taille 354.3 KB
    Date 12/09/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DXF Drawings for Box PLS 270x270x230 (Version 1.0)
    Description
    When any Customization with Cut-outs is requested to Schneider Electric on an Enclosure, the drawing DXF has to be updated with the exact location and shape of each Cut-out.
    prp.document.label.format zip
    Taille 46.5 KB
    Date 29/09/10
    Description
    When any Customization with Cut-outs is requested to Schneider Electric on an Enclosure, the drawing DXF has to be updated with the exact location and shape of each Cut-out.
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 295.6 KB
    Date 27/10/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /