France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Actassi jeu de 2 enjoliveur passe câbles 38U

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    203,84 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Actassi
    fonction produit
    Bandeau d'habillage
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    couleur
    Gris (RAL 7011)
    quantité par lot
    Lot de 2
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    position de montage
    Verticale
    destination du produit
    Coffret 800 mm
    emplacement de montage
    Entre le cadre et le montant 19"
    entrée de câble
    Entrées de câble pré-découpées
    dimension du pas en largeur
    250 mm
    nombre de racks
    38U
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Connectivité réseaux 2019 2020 (Version 1.2)
    Date 15/04/19
    Taille 218 B
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Instruction sheet H2 (Version 00)
    Date 18/09/18
    Taille 331 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.