France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Spacial S3D
Image NSYS3D6G6525P

NSYS3D6G6525P

Image NSYS3D6G6525P
NSYS3D6G6525P

Spacial S3D - coffret sismimique 6G 600x500x250 + châssis

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 605,24 EUR
  • Délai de livraison**
    17 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    nom du produit
    S3D 6G
    Enclosure application
    Sismique
    fonction produit
    Boîtier
    hauteur nominale de l'enveloppe
    600 mm
    largeur nominale de l'enveloppe
    500 mm
    profondeur nominale de l'enveloppe
    250 mm
    type de porte
    Pleine
    type de châssis plein
    Renforcer
    installation du coffret
    Mural
    composition de l'appareil
    1 corps
    1 porte
    1 verrou
    2 support de fixation
    1 Châssis plein
    1 composants de terre porte et verrou
    1 plaque passe-câbles
    Continuity of earth
    Branchement de mise à la terre entre corps et porte
    Complémentaires
    Body type
    Corps pièce unique
    Rail avant en forme de gouttière
    nombre de portes
    Face avant: 1 porte(s)
    ouverture de porte
    Droite (120 °)
    type de verrou
    Fermeture 1 point
    type de serrure à clé
    EDF 1600
    type de commande rotative
    Bouton de verrouillage
    accessibilité
    Avant
    pièces amovibles
    Plaque passe-câbles par vis
    matière
    Acier
    épaisseur
    Corps: 2 mm
    Porte: 2 mm
    Plaque passe-câbles: 1,5 mm
    finition de surface
    Poudre époxy-polyester
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    poids du produit
    29 kg
    Environnement
    traitement de surface
    87 % peinture décontaminante se conformer à NF T 30-501.
    normes
    CEI 62208
    EDF CRT 91 C 112 00
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à IEC 62262
    Seismic performance
    Essais sismiques 6G se conformer à EDF CRT 91 C 112 00
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • espagnol
    • néerlandais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /