France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Enveloppes d’extérieur Heavy Duty
Image NSYSFHD1212602D

NSYSFHD1212602D

Image NSYSFHD1212602D
NSYSFHD1212602D

Armoire Outdoor SF HD 1200x1200x600mm ral7035 IP55 IK10 toit+clé 1242E

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3 580,67 EUR
  • Délai de livraison**
    11 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range
    Spacial
    Product
    Spacial SFHD
    Specific application
    Renforcé pour l'extérieur
    Certification
    Bureau Veritas se conformer à CEI 61969-3 2011
    UL se conformer à UL 508 A 2007
    Bureau Veritas se conformer à CEI 61439-5 2010
    DEKRA se conformer à CEI 62208 2011
    Bureau Veritas se conformer à ISO 12944 2007
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    fonction produit
    Enveloppe juxtaposable
    Enclosure height with canopy
    1281 mm
    Canopy height
    81 mm
    largeur nominale de l'enveloppe
    1200 mm
    Enclosure depth with canopy
    630 mm
    Enclosure depth
    600 mm
    type d’accessoire d'installation
    Au sol
    Available functions with accessories
    Gestion au sol
    Couplage
    Adapté au rack électronique de 19"
    Gestion des toitures
    composition de l'appareil
    rails coulissants 2 platine de montage
    support de platine de montage 4
    structure 1
    porte 2
    système de verrouillage avec poignée et cadenas 1
    auvent 1
    retenue mécanique 1 porte
    toit 1
    Plastique porte document 1 A4
    Aluminium plaque passe-câbles 1
    Complémentaires
    type de structure
    Montants verticaux vissés aux cadres supérieur et inférieur
    Panneaux et portes intégrés à la structure
    Formé à partir d'une section unique
    Structure perforée avec pas de 25 mm
    type de porte
    Pleine
    nombre de portes
    2 porte(s)
    ouverture de porte
    Droite et gauche (120 °)
    type de verrou
    4 points de fermeture, poignée cadenassable avec serrure 1242E porte avant
    type de châssis plein
    Sans châssis plein
    Cable gland plate type
    Aluminium
    accessibilité
    Avant
    Partie inférieure ouverte
    Arrière
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    Côtés du boîtier
    Maximum lifting load
    1000 kg
    pièces amovibles
    Support de platine de montage par vis
    Rail coulissant par vis
    Panneau arrière par vis pièce externe
    Toit par vis
    Auvent avec vis et griffes
    Porte par axe amovible charnière
    Plaque passe-câbles écrou de fixation
    matière
    Encadrement: Acier avec traitement anticorrosion
    Charnière: zamak
    Surface finished painted
    Sur l'enveloppe: poudre de polyester
    couleur
    Enveloppe: gris (RAL 7035)
    Poignée: gris (RAL 7035)
    Specific order possible for special colour
    Oui
    Environnement
    normes
    UL 508 A
    CEI 61439-5
    CEI 62208
    CEI 61969-3
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à IEC 62262
    tenue climatique
    C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin
    température de fonctionnement
    -45…80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1
    corrosion withstand
    C4H niveau se conformer à ISO 12944
    Environmental withstand
    Radiation solaire: classe 1 jusqu'à 1120W/m² se conformer à CEI 61969-3:2011
    Résistance à air ambiant: classe 1 jusqu'à 180 km/h se conformer à CEI 61969-3:2011
    Test de dégradation aux ultraviolets: classe 1 se conformer à ISO 4892-2:2013
    Formation de glace et de givre: classe 1 se conformer à CEI 61969-3:2011
    Résistance à la faune et la flore: classe 1 se conformer à CEI 61969-3:2011
    Substance chimique: classe 1 se conformer à CEI 61969-3:2011
    Thermal management
    Ventilateur: Dissipation: 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB
    Avec refroidissement externe Dissipation: 4000 W
    Selon l'architecture de refroidissement Dissipation: 1500 W
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue ClimaSys 2017 (Version 2.0)
    Date 01/02/17
    Taille 40.7 MB
    Date 01/02/17
    Taille 16.1 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Outdoor Heavy Duty enclosures catalogue - Toughest outdoor environments get their dedicated enclosures (Version 2.1)
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Date 01/02/17
    Taille 40.5 MB
    Date 01/02/17
    Taille 16 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial SFHD Enclosure - Instruction sheet (Version 0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SPACIAL SFHD Enclosures - Certificate of conformity IEC/EN 62208 (Version 2.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD Drawing - 3D STP Format -SF HD H1281xW1200xD630 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYSFHD1212602D: Spacial SFHD outdoor heavy duty - suitable enclosure - H1281 W1200 D630 - IP55 (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Spécification pour appel d'offres
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    General Specification for Outdoor Heavy Duty Enclosures - Spacial SFHD_NSYSFHD1212602D (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /