
+ 4
2 vidéos
PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - 1600x1000x300mm
NSYSM1610302DP
Statut commercial: Commercialisé
Armoire polyvalente en acier au sol conçue pour les environnements difficiles
Grande résistance aux chocs; à la poussière et à l'eau (indices IK10 et IP55)
Ouverture de porte à 120° et système de verrouillage à quatre points
Avec une plaque passe-câbles, supports de plaque de montage et système de blocage sur une porte
Support de montage en acier galvanisé et portes pleines amovibles pour la maintenance
Avec poignée noire RAL9005, finition gris RAL7035 poudre époxy-polyester
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
786 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
89
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui

