PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - 1800x600x400mm

NSYSM18640P

Statut commercial: Commercialisé
notification_ok
En acier pour les environnements difficiles
notification_ok
Finition en poudre époxy-polyester de couleur grise pour plus de durabilité
notification_ok
Serrure à quatre points avec poignée à double barre de 5 mm pour une sécurité optimale
notification_ok
Ouverture de la porte avant à 120° pour un accès facile
notification_ok
Porte et support de montage amovibles pour faciliter la maintenance
notification_ok
Plaque passe-câbles et verrouillage avec poignée inclus pour plus de praticité

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
588 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
information_stroke
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
information_stroke
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
89
Reprise
information_stroke
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies