
PanelSeT Accessoires - socle frontal - 100x800mm
NSYSPF8100
Statut commercial: Commercialisé
L'avant et l'arrière se composent de 4 coins avec 2 ou 4 panneaux
En tôle d'acier pliée, angle avec épaisseur de 25/10e mm
Peinture polyester époxy
Gris RAL 7037
Indice de protection IP30
Indice de protection mécanique IK10 selon IEC 62262
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
37 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
98
Reprise
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Oui