France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

2 traverses rapides 120x400

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    108,29 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    4 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    type d'offre
    Pièce de rechange
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de montage
    fonction produit
    Traverses rapides
    Application
    Polyvalent
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Spacial SF
    emplacement de montage
    Sur la structure de l'armoire
    support de montage
    Profilé d'adaptation, sur armoire SM
    sens de montage
    Profondeur
    composition de l'appareil
    éléments de fixation
    2 traverses
    quantité du lot
    Lot de 1
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Galvanisé
    mode de fixation
    Par vis
    Pincé - sur la structure emplacement
    réglage
    Ajustable par pas de 25 mm
    nombre de rangées horizontales
    4
    charge maximale
    120 kg
    hauteur
    Nominal: 400 mm
    Utile: 300 mm
    largeur
    120 mm
    profondeur
    20 mm
    épaisseur
    1,5 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.