France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Spacial S3D - bouchons de fond - lot de 50

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    114,87 EUR
  • Délai de livraison**
    5 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Obturateur
    Application
    Polyvalent
    emplacement de montage
    À l'arrière du coffret
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Spacial S3D
    composition de l'appareil
    50 prise
    matière
    Plastique
    poids du produit
    0,018 kg
    couleur
    Transparent (RAL 7035)
    mode de fixation
    Pincé
    hauteur
    120 mm
    largeur
    110 mm
    profondeur
    20 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.