France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image NSYTC6
Ce produit n’est plus fabriqué

Image NSYTC6
Ce produit n’est plus fabriqué

Bouchon PVC noir 56,5 mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    Thalassa
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de séparation
    fonction produit
    Capuchon aveugle
    compatibilité de gamme
    Spacial SBD boîtier
    Thalassa PLS boîtier
    Thalassa PLM boîtier
    Thalassa PLA boîtier
    Spacial CRN boîtier
    Spacial S3CM boîtier
    Spacial S3D boîtier
    Complémentaires
    quantité du lot
    Lot de 50
    matière
    Noir PVC (chlorure de polyvinyle)
    diamètre
    Externe: 56,5 mm
    dimensions de la découpe
    Ø 49 mm
    profondeur
    Externe: 7,5 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /