France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

COF PPC 495x220 1 découpe FL21

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    26,05 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Spacial
    fonction produit
    Plaque presse-étoupe
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de gestion de câbles
    Application
    Polyvalent
    compatibilité de gamme
    Spacial S3D
    emplacement de montage
    Partie inférieure de l'enveloppe
    type de presse-étoupe
    Avec découpe FL
    composition de l'appareil
    éléments de fixation
    1 platine
    1 joint séparé
    quantité par lot
    Lot de 1
    matière
    Platine: acier
    Joint: mousse polyéthylène (PE)
    Complémentaires
    couleur
    Platine: gris (RAL 7035)
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    hauteur
    495 mm
    largeur
    495 mm
    profondeur
    220 mm
    poids du produit
    0,001 kg
    épaisseur
    1,5 mm
    nombre de trous
    1 trou
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Pour membranes FL21
    dimensions de la découpe
    194 x 62,5 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Software - Digital Rule Spacial S3D online (Version 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial S3D (Version 1.6)
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.