Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image NSYTRAL45

NSYTRAL45

Green premium brand logo
Image NSYTRAL45
NSYTRAL45
Green premium brand logo

Pont enfichable - 5 points - pour bornes 4mm² - rouge

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2,22 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy TR
    Fonction produit
    Pont enfichable
    Nom de l'appareil
    TRA
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    conformité
    TRV bornes à vis borne
    TRP push-in borne
    TRR borne à ressort borne
    TRH IDC borne
    nombre de points
    5 voies
    Complémentaires
    Section de câble
    4 mm²
    number of connections
    2
    4
    3
    nombre d'entrée mesure
    2
    6
    4
    3
    1
    Quantité du lot
    Lot de 50
    Poids du produit
    5 g
    Couleur
    Rouge
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    4 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    246 g
    Hauteur de l'emballage 2
    13 cm
    Largeur de l'emballage 2
    3 cm
    Longueur de l'emballage 2
    16 cm
    Type d'emballage 3
    S01
    Nb produits dans l'emballage 3
    250
    Poids de l'emballage 3
    1,358 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    15 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 33.8 MB
    Date 30/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 27/02/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRAL45 : NSYTRAL45_REACH_DECLARATION
    Description
    NSYTRAL45_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    NSYTRAL45_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRAL45 : NSYTRAL45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    NSYTRAL45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    NSYTRAL45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRAL45 : NSYTRAL45_ROHS_DECLARATION
    Description
    NSYTRAL45_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    NSYTRAL45_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.