France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Cloison separation - 2 pts - 2mm largeur - pour borne à vis TRV952B-TRV1502BB

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6,99 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    fonction produit
    Séparation
    nom de l'appareil
    TRA
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de séparation
    conformité
    TRV bornes à vis borne
    épaisseur
    5,15 mm
    Complémentaires
    section de câble maximale
    150 mm²
    95 mm²
    nombre de connexions
    2
    nombre d'entrée mesure
    0
    quantité par lot
    Lot de 10
    poids
    23,04 g
    couleur
    Gris
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Partition Plate f. NSYTRV95B,150B terminals (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.