France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Linergy TR - Plotter systeme pret a le mploi, dim a4

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 713,44 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    TR
    fonction produit
    Table à tracer
    nom de l'appareil
    TRA
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de marquage
    Complémentaires
    conformité
    ZBY type légende
    Traceur HP
    TRA type carte de repérage
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Alimentation externe : 100…240 V
    Alimentation interne : 24 V
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    Alimentation externe :
    Alimentation interne :
    matière
    Aluminium
    équipement fournis
    Guide d'installation
    Documentation
    Câble USB
    Alimentation
    ports de communication intégrés
    Port USB
    taille de l'étiquette
    220 x 305 mm
    vitesse de passage maximale de l'objet
    40 mm/s
    dimension du tampon
    16 Mo
    type de moteur
    Moteur pas à pas biphasé
    précision de répétition
    +/- 0,05 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    440 mm
    longueur
    440 mm
    poids
    6 kg
    couleur
    Gris
    Environnement
    normes
    EN 55022 Class B
    EN 60950-1
    EN 61000-4-11
    EN 61000-4-2
    EN 61000-4-3
    EN 61000-4-4
    EN 61000-4-5
    EN 61000-4-6
    température de fonctionnement maximale
    10…35 °C
    température ambiante pour le stockage
    -10…50 °C
    humidité relative
    35...75 % , en marche
    10...90 % , in storage
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Logiciel - mise à jour
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spacial_print_setup5.2.exe (Version 5.2)
    Date 07/05/15
    Taille 32.5 MB
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.