France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Fiches composants avec diode 1N4007 - sens passant de la droite vers la gauche

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    7,20 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    TR
    fonction produit
    Support
    nom de l'appareil
    TRA
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    conformité
    TRP push-in - support amovible sectionnable borne
    TRR borne à ressort - support amovible sectionnable borne
    TRV bornes à vis - support amovible sectionnable borne
    longueur
    24 mm
    épaisseur
    5,2 mm
    Complémentaires
    section de câble maximale
    2,5 mm²
    4 mm²
    nombre de connexions
    1
    2
    nombre de bornes
    2
    3
    nombre d'entrée mesure
    1
    0
    mode d'installation
    Kit enfichable
    quantité par lot
    Lot de 10
    poids
    3,75 g
    couleur
    Gris
    équipement fournis
    Diode 1N4007
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Component Carrier with 1N4007 diode (Version 1.0)
    Date 13/01/14
    Taille 218.6 KB
    Date 13/01/14
    Taille 187.2 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy TR - accessories (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 3.3 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.