France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Carte avec 60 repères pour bornes AB1 6mm - 6 barrettes imprimées - 41 à 50

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    31,48 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    11
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    nom du produit
    Linergy TR
    gamme
    Linergy
    fonction produit
    Carte de repérage
    nom de l'appareil
    TRA
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de marquage
    conformité
    Borne
    couleur de fond
    Blanc
    marquage
    41...50
    dimension
    6 mm
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    type de marquage
    Nombre
    couleur du marquage
    Noir
    matière
    Polyamide 6/6
    poids
    12,1 g
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.