France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYTRP24DPE
Ce produit n’est plus fabriqué

Image NSYTRP24DPE
Ce produit n’est plus fabriqué

BORNE PUSH-IN, 2 NIVEAUX, CONDUCTEUR DE

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    fonction produit
    Bornier
    nom de l'appareil
    TRP
    type de bornier
    Conducteur de protection
    nombre de points multiples de connexion
    2
    mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    2,5 mm²
    longueur
    78 mm
    couleur
    Vert jaune
    quantité par lot
    Lot de 50
    Complémentaires
    largeur
    5,2 mm
    hauteur
    55 mm
    mode de raccordement
    1x push-in : en amont
    1x push-in : en aval
    nombre de connexions
    2
    position du raccordement
    Incliné
    nombre d'entrée mesure
    4
    section de câble
    0,14…4 mm², rigide
    0,2…2,5 mm², souple avec embout de câble
    0,2…2,5 mm², souple sans embout de câble
    longueur de dénudage des fils
    10 mm
    type d'outil
    Déconnection : tournevis plat
    Raccordement : sans outil
    matière
    Polyamide 6/6 (boîtier isolant)
    perte diélectrique
    0.01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0.01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3.7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ,m se conformer à IEC 60093
    10000 MΩ,m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    poids
    19,9 g
    compatibilité de gamme
    Prisma - G
    Prisma - P
    Pragma
    Prisma - PH
    Prisma - Pack
    Spacial
    Kaedra
    TeSys
    conformité
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    cURus
    GL
    LR
    VDE
    EAC
    tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Version 1.0)
    Date 29/11/17
    Taille 741.5 KB
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Version 1.0)
    CSA Certificate of Compliance for Linergy TR (Version 2.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Push-in terminal, 2Levels, Ground, 4pts, 2,5mm² (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EC Declaration of Conformity for NSYTRP-PE (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.