France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Linergy
Image NSYTRP26T

NSYTRP26T

Image NSYTRP26T
NSYTRP26T

Linergy TR - Borne push-in, 3 niveaux, pasant, 6 poin

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5,13 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy TR
    fonction produit
    Bornier
    Nom de l'appareil
    TRP
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    type de bornier
    Passant
    nombre de points multiples de connexion
    3
    mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    2,5 mm²
    longueur
    99,5 mm
    couleur
    Gris
    quantité par lot
    Lot de 50
    Complémentaires
    largeur
    5,2 mm
    hauteur
    58 mm
    mode de raccordement
    3 push-in: en amont
    3 push-in: en aval
    number of connections
    6
    position du raccordement
    Haut
    nombre d'entrée mesure
    3
    section de câble
    0,14…4 mm², souple sans embout de câble
    0,14…4 mm², rigide
    longueur de dénudage des fils
    10 mm
    type d'outil
    Raccordement: tournevis plat
    Déconnection: tournevis plat
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    300 V CSA
    600 V cURus
    courant nominal
    20 A CSA
    20 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    20 A cURus
    matière
    Polyamide 6/6: boîtier isolant
    perte diélectrique
    0,01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3,7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ.m se conformer à IEC 60093
    10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    poids du produit
    18 g
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    certifications du produit
    EAC
    CSA
    CURus
    tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Version 1.0)
    CSA Certificate of Compliance for Linergy TR (Version 2.0)
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Version 1.0)
    Date 01/09/13
    Taille 741.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /