Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma G
Image NSYTRR102PE

NSYTRR102PE

Green premium brand logo
Image NSYTRR102PE
NSYTRR102PE
Green premium brand logo

Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 6,34 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy TR
    Fonction produit
    Bornier
    Nom de l'appareil
    TRR
    type de bornier
    Conducteur de protection
    nombre de points multiples de connexion
    1
    Mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    10 mm²
    Longueur
    71,5 mm
    Couleur
    Vert jaune
    Quantité du lot
    Lot de 50
    Complémentaires
    Largeur
    10,2 mm
    Hauteur
    50,5 mm
    mode de raccordement
    1 borne à ressort: en amont
    1 borne à ressort: en aval
    number of connections
    2
    position du raccordement
    Haut
    nombre d'entrée mesure
    2
    section de câble
    0,2…25 mm², rigide
    0,5…10 mm², souple avec extrémité de câble
    0,2…16 mm², souple sans extrémité de câble
    Longueur de dénudage des fils
    18 mm
    type d'outil
    Raccordement: tournevis plat
    Déconnection: tournevis plat
    Matière
    Polyamide 6/6: boîtier isolant
    perte diélectrique
    0,01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3,7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ.m se conformer à IEC 60093
    10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    Poids du produit
    33,9 g
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    Certifications du produit
    LR
    EAC
    ATEX
    VDE
    CSA
    IEC-Ex
    DNV
    GL
    CURus
    Tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français7
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 33.8 MB
    Date 30/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    Description
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 27/02/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 741.5 KB
    Date 01/09/13
    CSA Certification Record (Version 1.0)
    Description
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Taille 73.2 KB
    Date 15/05/13
    Description
    CSA certificate of compliance
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Version 1.0)
    Description
    UL card file for Linergy
    prp.document.label.format pdf
    Taille 45.1 KB
    Date 05/05/13
    Description
    UL card file for Linergy
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 752.7 KB
    Date 08/01/14
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    EC Declaration of Conformity for NSYTRR (Version 1.0)
    Description
    Declaration of Conformity for NSYTRR
    prp.document.label.format pdf
    Taille 95 KB
    Date 10/04/13
    Description
    Declaration of Conformity for NSYTRR
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRR102PE : Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
    Description
    Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRR102PE : Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
    Description
    Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRR102PE : Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
    Description
    Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Borne à ressort - pour conducteur de protection - 2 points - 10mm² - vert/jaune
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.