Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma G
Image NSYTRR24SCD

NSYTRR24SCD

Image NSYTRR24SCD
NSYTRR24SCD

Borne à ressort - sectionn. à couteau pour les 2 niveaux - 4 pts - 2,5mm² - gris

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 13,73 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 11 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy TR
    Fonction produit
    Bornier
    Nom de l'appareil
    TRR
    type de bornier
    Support amovible sectionnable
    élément connexion associé
    Fusible cylindrique
    Lame
    Diode
    nombre de points multiples de connexion
    2
    Mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    2,5 mm²
    Longueur
    107 mm
    Couleur
    Gris
    Quantité du lot
    Lot de 50
    Complémentaires
    Taille du fusible
    6 x 32 mm
    5 x 20 mm
    Largeur
    5,2 mm
    Hauteur
    55 mm
    mode de raccordement
    1 borne à ressort: en amont
    1 borne à ressort: en aval
    number of connections
    2
    position du raccordement
    Haut
    nombre d'entrée mesure
    0
    section de câble
    0,08…2,5 mm², souple sans extrémité de câble
    0,8…4 mm², rigide
    Longueur de dénudage des fils
    10 mm
    type d'outil
    Déconnection: tournevis plat
    Raccordement: tournevis plat
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    300 V cURus
    courant nominal
    16 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    10 A cURus
    Matière
    Polyamide 6/6: boîtier isolant
    perte diélectrique
    0,01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3,7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ.m se conformer à IEC 60093
    10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    Poids du produit
    26 g
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    Certifications du produit
    EAC
    CURus
    CSA
    Tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    26 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    27 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français7
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 33.8 MB
    Date 30/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 27/02/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 741.5 KB
    Date 01/09/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 73.2 KB
    Date 15/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 45.1 KB
    Date 05/05/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 95 KB
    Date 10/04/13
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRR24SCD : NSYTRR24SCD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    NSYTRR24SCD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    NSYTRR24SCD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRR24SCD : NSYTRR24SCD_ROHS_DECLARATION
    Description
    NSYTRR24SCD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    NSYTRR24SCD_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.