France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image NSYTRR42AR

NSYTRR42AR

Green premium brand logo
Image NSYTRR42AR
NSYTRR42AR
Green premium brand logo

Borne à ressort - passant - 2 points - 4mm² - orange

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1,78 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy TR
    Fonction produit
    Bornier
    Nom de l'appareil
    TRR
    Catégorie d'accessoires / de pièces détachées
    Accessoires de raccordement
    type de bornier
    Passant
    nombre de points multiples de connexion
    1
    Mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    4 mm²
    Longueur
    56 mm
    Couleur
    Orange
    Quantité du lot
    Lot de 50
    Complémentaires
    Largeur
    6,2 mm
    Hauteur
    36,5 mm
    mode de raccordement
    1 borne à ressort: en amont
    1 borne à ressort: en aval
    number of connections
    2
    position du raccordement
    Haut
    nombre d'entrée mesure
    2
    section de câble
    0,08…4 mm², rigide sans embout de câble
    0,08…4 mm², souple sans embout de câble
    0,08…6 mm², rigide avec embout de câble
    0,2…4 mm², souple avec embout de câble
    Longueur de dénudage des fils
    10 mm
    type d'outil
    Raccordement: tournevis plat
    Déconnection: tournevis plat
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CSA
    800 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    600 V cURus
    courant nominal
    32 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    30 A CSA
    30 A cURus
    Matière
    Polyamide 6/6: boîtier isolant
    Alliage contenant du cuivre étamé: connecteur et vis
    Alliage contenant du cuivre étamé: branchement commun
    Alliage au chrome-nickel: ressort
    perte diélectrique
    0,01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3,7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ.m se conformer à IEC 60093
    10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    Poids
    6,5 g
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    Certifications du produit
    GL
    EAC
    ATEX
    CURus
    VDE
    LR
    CSA
    DNV
    IEC-Ex
    tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Linergy - Systèmes de distribution et connexion (Version 2.2)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Version 2.2)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certification Record (Version 1.0)
    Date 15/05/13
    Taille 73.2 KB
    EAC_GOST_Certification_Linergy_TR (Version 1.0)
    Date 01/09/13
    Taille 741.5 KB
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Spring terminal, Feed through, orange, 2pts, 4mm² (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/10/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /