Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Linergy
Image NSYTRV702

NSYTRV702

Green premium brand logo
Image NSYTRV702
NSYTRV702
Green premium brand logo

Borne à vis - passant - 2 points - 70mm² - gris

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 28,12 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy TR
    Fonction produit
    Bornier
    Nom de l'appareil
    TRV
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    type de bornier
    Passant
    nombre de points multiples de connexion
    1
    Mode d'installation
    Encliquetable
    section nominale
    70 mm²
    Longueur
    70,5 mm
    Couleur
    Gris
    Quantité du lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    Largeur
    20,3 mm
    Hauteur
    87,5 mm
    mode de raccordement
    1 bornes à vis: en amont (M8)
    1 bornes à vis: en aval (M8)
    number of connections
    2
    position du raccordement
    Latérale
    nombre d'entrée mesure
    1
    section de câble
    25…70 mm², rigide câble avec embout
    25…70 mm², rigide câble sans embout
    25…70 mm², souple câble avec embout
    16…95 mm², souple câble sans embout
    Couple de serrage
    8…10 N.m
    Longueur de dénudage des fils
    24 mm
    type d'outil
    Raccordement: tournevis
    Déconnection: tournevis
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    1000 V CSA
    600 V cURus
    courant nominal
    192 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
    192 A CSA
    192 A cURus
    Matière
    Polyamide 6/6: boîtier isolant
    Alliage contenant du cuivre étamé: connecteur et vis
    Alliage contenant du cuivre étamé: branchement commun
    Alliage au chrome-nickel: ressort
    perte diélectrique
    0,01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
    0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
    constante diélectrique
    3,7 à 1 MHz
    résistivité
    10000 MΩ.m se conformer à IEC 60093
    10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
    résistance de surface
    1000 GΩ se conformer à IEC 60093
    1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
    résistance à ramper
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
    tenue à la flamme
    V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
    Poids du produit
    195 g
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Environnement
    Certifications du produit
    DNV
    CSA
    EAC
    CURus
    LR
    IEC-Ex
    VDE
    GL
    ATEX
    Tenue diélectrique
    1000 V se conformer à IEC 60243-1
    température de fonctionnement
    -40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
    -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    166 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    36,2 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    1,67 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    9,2 cm
    Largeur de l'emballage 2
    11,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    36,2 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    480
    Poids de l'emballage 3
    92,97 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    80 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 33.8 MB
    Date 30/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 27/02/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 741.5 KB
    Date 01/09/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.8 KB
    Date 12/03/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 45.1 KB
    Date 05/05/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 648.1 KB
    Date 25/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    235.4 KB
    zip
    219.2 KB
    pdf
    193.5 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 86.4 KB
    Date 10/04/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRV702 : NSYTRV702_REACH_DECLARATION
    Description
    NSYTRV702_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    NSYTRV702_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRV702 : NSYTRV702_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    NSYTRV702_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    NSYTRV702_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYTRV702 : NSYTRV702_ROHS_DECLARATION
    Description
    NSYTRV702_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    NSYTRV702_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.