France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Spacial - Thalassa - plaque passe-câbles - 14 ouvertures - 112x36mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    161,77 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Spacial
    fonction produit
    Entrée de câbles rapide
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de gestion de câbles
    fonction de l’appareil
    Polyvalent
    compatibilité de gamme
    Spacial Spacial CRN enveloppe compact
    Thalassa Thalassa PLM enveloppe compact
    Spacial Spacial S3HD enveloppe compact
    Spacial Spacial S3CM coffret de contrôle
    Spacial Spacial SBM boîte industrielle
    Thalassa Thalassa PLA enveloppe juxtaposable
    Spacial Spacial S3D enveloppe compact
    Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable
    Thalassa Thalassa PLS boites modulables isolantes
    composition de l'appareil
    1 éléments de fixation
    1 platine
    quantité par lot
    Lot de 1
    Complémentaires
    support de montage
    Plaque passe-câbles
    Corps de l'enveloppes
    matière
    Polyamide
    mode de fixation
    Par l'élément de fixation
    Nombre total d'entrées de câble
    14
    nombre d'entrée de câble
    6x 3…6,5 mm
    4x 5…9,2 mm
    4x 9,6…15,9 mm
    hauteur
    Réel : 14 mm
    largeur
    Entraxe de fixation : 130 mm
    Réel : 146 mm
    Découpe : 112 mm
    profondeur
    Réel : 58 mm
    Découpe : 36 mm
    Centre de fixation : 32 mm
    poids
    0,16 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.