France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image NSYVD2C12U65
Ce produit n’est plus fabriqué

Image NSYVD2C12U65
Ce produit n’est plus fabriqué

Actassi Coffret mural VDC 12U L600 P550 2corps chassis fixe19Ppte vitrée RAL7035

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence NSYVD2C12U65 est remplacée par :
Produit
Qté
NSYOPB12U6P
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2015
  • hauteur 646mm - profondeur : 600
1
  • Principales
    gamme
    Actassi
    nom du produit
    Actassi VDC
    fonction produit
    Enveloppe 19"
    fonction de l’appareil
    Câblage
    application spécifique du produit
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Pour monter des équipements 19"
    Pour faciliter la maintenance
    type de coffret
    2 corps
    face avant
    Porte vitrée
    couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    mode d'installation
    Mural
    Complémentaires
    équipement de soutien
    2x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    type de porte
    Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 120 °
    accessibilité
    Avant
    Arrière
    pièces amovibles
    Haut plaque d'obturation
    Bottom plaque d'obturation
    Façade porte retirable sans outil
    composition de l'appareil
    1x façade porte vitrée
    2x façade montants 19"
    2x structure monobloc
    2x entrées de câbles
    capacité de charge
    Statique : 50 kg
    Par unité : 3 kg
    nombre de découpes
    1 trou haut
    1 trou bottom
    matière
    Structure : tôle d'acier
    Porte : tôle d'acier
    Montant : acier galvanisé
    Porte : verre sécurit
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    Pour dimensions d'enveloppe
    - 580 mm 600 mm 550 mm
    nombre de racks
    12U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    normes
    EIA-310D
    IEC 60297-3-100
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VD2C - 12UDXF600X550 (Version 1.0)
    Date 02/09/18
    Taille 2.1 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.