Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Actassi
Image NSYVDA42U66B

NSYVDA42U66B

Green premium brand logo
Image NSYVDA42U66B
NSYVDA42U66B
Green premium brand logo

Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L600 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitrée

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 152,94 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Nom du produit
    Actassi VDA
    Fonction produit
    Enveloppe 19"
    Fonction de l’appareil
    Câblage
    applications
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Pour monter des équipements 19"
    Type de coffret
    Network Cabinet
    support equipment
    2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    front face
    Porte vitrée
    type de porte
    Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    accessibilité
    Côté
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    Arrière
    Avant
    pièces amovibles
    Façade porte retirable sans outil
    Haut plaque d'obturation
    Bottom plaque d'obturation
    Côté panneaux retirables sans outil
    Arrière panneau retirable sans outil
    colour
    Porte: gris clair (RAL 7035)
    Panneaux: gris clair (RAL 7035)
    Haut et bas: gris clair (RAL 7035)
    Structure: gris foncé (RAL 7011)
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    1 porte vitrée façade
    2 panneaux côté
    2 montants 19" façade
    1 structure assemblée CBLX torx
    1 toit avec plaque d'obturation démontable haut
    1 panneau arrière
    4 pieds de surélévation
    load rating
    400 kg statique
    250 kg dynamique
    back face
    Panneau
    side face
    Panneau
    nombre de découpes
    1 troubottom
    1 troupartie supérieure
    1 trouhaut - séparé en 3 parties
    installation mode
    Posé au sol
    Matière
    Tôle d'acier: structure
    Tôle d'acier: porte
    Verre sécurit: porte
    Acier galvanisé: montant
    Tôle d'acier: panneau
    Finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    Largeur
    600 mm
    Hauteur
    2000 mm
    Profondeur
    600 mm
    Poids du produit
    84 kg
    nombre de racks
    42U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Normes
    CEI 60297-3-100
    EIA-310D
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    84 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    65 cm
    Largeur de l'emballage 1
    68 cm
    Longueur de l'emballage 1
    213 cm
    Type d'emballage 2
    PAL
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    84 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    213 cm
    Largeur de l'emballage 2
    68 cm
    Longueur de l'emballage 2
    65 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français10
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.3 MB
    Date 05/05/11
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDAB - 42UDXF600X600 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    157.2 KB
    stp
    16.2 MB
    dxf
    5.8 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 22.1 MB
    Date 05/05/11
    Fichiers dans le document
    pdf
    157.2 KB
    stp
    16.2 MB
    dxf
    5.8 MB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.2 KB
    Date 22/03/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 59.3 KB
    Date 22/03/12
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYVDA42U66B : Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L600 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitrée
    Description
    Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L600 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitrée
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L600 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitrée
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYVDA42U66B : Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L600 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitrée
    Description
    Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L600 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitrée
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L600 P600 pann.lat.+arr. RAL7035 pte av. vitrée
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 256.5 KB
    Date 05/05/11
    Description
    PEP Actassi VDA
    Product Environnmetal - CaSys VDA profile (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    740.4 KB
    pdf
    177.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 918 KB
    Date 21/12/09
    Fichiers dans le document
    pdf
    740.4 KB
    pdf
    177.7 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
    Spécification pour appel d'offres
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 152.2 KB
    Date 23/08/11
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais2
    Logiciel - avant-vente
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.6 MB
    Date 14/08/13
    prp.document.label.format exe
    Taille 5.4 MB
    Date 06/03/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.