France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Actassi Baie VDA basic 19P 47U L600 P600 pann. lat. + arr. RAL7035 - pte vitrée

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 509,14 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Actassi
    nom du produit
    Actassi VDA
    fonction produit
    Enveloppe 19"
    fonction de l’appareil
    Câblage
    applications
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Pour monter des équipements 19"
    type de coffret
    Network Cabinet
    support equipment
    2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    front face
    Porte vitrée
    type de porte
    Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    accessibilité
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    Côté
    Arrière
    Avant
    pièces amovibles
    Façade porte retirable sans outil
    Haut plaque d'obturation
    Bottom plaque d'obturation
    Côté panneaux retirables sans outil
    Arrière panneau retirable sans outil
    colour
    Porte: gris clair (RAL 7035)
    Panneaux: gris clair (RAL 7035)
    Haut et bas: gris clair (RAL 7035)
    Structure: Gris foncé (RAL 7011)
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    1 porte vitrée façade
    2 panneaux côté
    2 montants 19" façade
    1 structure assemblée CBLX torx
    1 toit avec plaque d'obturation démontable haut
    1 panneau arrière
    4 pieds de surélévation
    load rating
    400 kg statique
    250 kg dynamique
    back face
    Panneau
    side face
    Panneau
    nombre de découpes
    1 troubottom
    1 troupartie supérieure
    1 trouhaut - séparé en 3 parties
    installation mode
    Posé au sol
    matière
    Tôle d'acier: structure
    Tôle d'acier: porte
    Verre sécurit: porte
    Acier galvanisé: montant
    Tôle d'acier: panneau
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    enclosure nominal dimensions
    2200 mml : 600 mm D: 600 mm
    nombre de racks
    47U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    normes
    CEI 60297-3-100
    EIA-310D
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Connectivité réseaux 2019 2020 (Version 1.2)
    Date 08/10/18
    Taille 218 B
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDA - Manual ENNA01580 (Version 1)
    Date 27/08/18
    Taille 6.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDAB - 47UDXF600X600 (Version 1.0)
    Date 06/09/18
    Taille 5.9 MB
    Date 06/09/18
    Taille 164.2 KB
    Date 06/09/18
    Taille 17 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration of conformity - 19” rack Actassi VDA_En_v04 (Version 1.1)
    Declaration of conformity - 19” rack Actassi VDA_Fr_v04 (Version 1.1)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi Digital Rule (Version 2.0)
    Date 30/08/18
    Taille 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Version 1.0)
    Date 30/08/18
    Taille 5.4 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDA - Baie 19” standard - ENVPEP100103FR (Version 1.0)
    Product Environnmetal - CaSys VDA profile (Version 1.0)
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    Spécification pour appel d'offres
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Document de spécification pour Actassi enclosures (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.