France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Actassi Coffret mural VDC 4U L210 P280 1corps chassis fixe10P pte vitrée RAL7035

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    207,73 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    1 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Actassi
    nom du produit
    Actassi XS-E
    fonction produit
    Enveloppe 10"
    fonction de l’appareil
    Petit tertiaire
    Bureau à domicile
    applications
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Pour monter des équipements 10"
    type de coffret
    1 corps
    support equipment
    2 montants 10" en retrait de 60 mm par rapport à la face avant (pas 12,5 mm)
    front face
    Porte vitrée
    type de porte
    Avant transparente tintée porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 410) - haut
    accessibilité
    Arrière
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    Avant
    Côté
    colour
    Gris clair (RAL 7035)
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    3 entrées de câbles
    1 structure monobloc
    1 cache transparent tinté façade
    2 montant 10" façade
    nombre de découpes
    1 troucôté
    1 troubottom
    1 trouhaut
    installation mode
    Mural
    matière
    Tôle d'acier: structure
    Tôle d'acier: porte
    Acier galvanisé: montant
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    poids du produit
    4,32 kg
    enclosure nominal dimensions
    290 mml : 310 mm D: 280 mm
    nombre de racks
    4U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à IEC 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Connectivité réseaux 2019 2020 (Version 1.2)
    Date 08/10/18
    Taille 218 B
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration of conformity - Box Actassi XS-E (Version 1.1)
    Declaration CE de conformite - Coffret Actassi XS-E (Version 1.1)
    Logiciel - avant-vente
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi Digital Rule (Version 2.0)
    Date 30/08/18
    Taille 5.6 MB
    Actassi_S-One.ref_v1.3 (Version 1.0)
    Date 30/08/18
    Taille 5.4 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    Spécification pour appel d'offres
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Document de spécification pour Actassi enclosures (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.