Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Actassi
Image NSYVDS42U88N

NSYVDS42U88N

Green premium brand logo
Image NSYVDS42U88N
NSYVDS42U88N
Green premium brand logo

Actassi baie serveur VDS 42U8x8 noire porte ventilée

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 438,93 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 1 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Actassi
    Nom du produit
    Actassi VDS
    Fonction produit
    Enveloppe 19"
    Fonction de l’appareil
    Serveur
    applications
    Pour monter des équipements 19"
    Pour monter les composants du serveur
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Type de coffret
    Server cabinet
    support equipment
    4 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    front face
    Porte microperforée
    type de porte
    Avant microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    Arrière microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    accessibilité
    Arrière
    Côté
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    Avant
    pièces amovibles
    Façade porte retirable sans outil
    Bottom plaque d'obturation
    Arrière porte retirable sans outil
    Haut plaque d'obturation équipée d'un joint balai
    Côté panneaux
    colour
    Porte: noir (RAL 9011)
    Panneaux: noir (RAL 9011)
    Haut et bas: noir (RAL 9011)
    Structure: noir (RAL 9011)
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    2 panneaux côté
    1 structure assemblée CBLX torx
    1 toit avec plaque d'obturation démontable haut
    4 pieds de surélévation
    4 montants 19"
    1 porte microperforée (débit d'air 80 %) façade
    1 porte microperforée (débit d'air 80 %) arrière
    load rating
    750 kg statique
    back face
    Porte microperforée
    side face
    Panneau
    nombre de découpes
    1 troubottom
    1 troupartie supérieure
    1 trouhaut - séparé en 3 parties
    installation mode
    Posé au sol
    Matière
    Tôle d'acier: structure
    Tôle d'acier: porte
    Verre sécurit: porte
    Acier galvanisé: montant
    Tôle d'acier: panneau
    Finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    Largeur
    800 mm
    Hauteur
    2000 mm
    Profondeur
    800 mm
    Poids du produit
    116 kg
    nombre de racks
    42U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à CEI 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Normes
    EIA-310D
    CEI 60297-3-100
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    116 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    80 cm
    Largeur de l'emballage 1
    80 cm
    Longueur de l'emballage 1
    200 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Catalogue Connectivité Réseaux 2019 2020 (Version 1.0)
    Description
    Servir la performance du bâtiment
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYVDS42U88N : Actassi baie serveur VDS 42U8x8 noire porte ventilée
    Description
    Actassi baie serveur VDS 42U8x8 noire porte ventilée
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Actassi baie serveur VDS 42U8x8 noire porte ventilée
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSYVDS42U88N : Actassi baie serveur VDS 42U8x8 noire porte ventilée
    Description
    Actassi baie serveur VDS 42U8x8 noire porte ventilée
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Actassi baie serveur VDS 42U8x8 noire porte ventilée
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 833.2 KB
    Date 05/05/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.