France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Actassi baie serveur VDS 24U6x10 noire porte ventilée sans panneaux latéraux

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 681,26 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Actassi
    nom du produit
    Actassi VDS
    fonction produit
    Enveloppe 19"
    fonction de l’appareil
    Serveur
    application spécifique du produit
    Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
    Pour monter des équipements 19"
    Pour monter les composants du serveur
    type de coffret
    Server cabinet
    face avant
    Porte microperforée
    couleur
    Porte : noir (RAL 9011)
    Haut et bas : noir (RAL 9011)
    Structure : noir (RAL 9011)
    face arrière
    Porte microperforée
    mode d'installation
    Posé au sol
    Complémentaires
    équipement de soutien
    4x montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
    type de porte
    Avant microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    Arrière microperforé porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
    accessibilité
    Avant
    Arrière
    Côté
    Partie supérieure ouverte avec auvent
    pièces amovibles
    Bottom plaque d'obturation
    Façade porte retirable sans outil
    Arrière porte retirable sans outil
    Haut plaque d'obturation équipée d'un joint balai
    composition de l'appareil
    1x structure assemblée avec CBLX torx vis
    1x haut toit avec plaque d'obturation démontable
    1x façade porte microperforée (débit d'air 80 %)
    1x arrière porte microperforée (débit d'air 80 %)
    4x pieds de surélévation
    4x montants 19"
    capacité de charge
    Statique : 750 kg
    nombre de découpes
    1 trou bottom
    1 trou haut - séparé en 3 parties
    1 trou partie supérieure
    matière
    Structure : tôle d'acier
    Porte : tôle d'acier
    Montant : acier galvanisé
    Porte : verre sécurit
    finition de la surface
    Poudre époxy-polyester
    Pour dimensions d'enveloppe
    - 1200 mm 600 mm 1000 mm
    nombre de racks
    24U
    région cible
    Europe
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à IEC 62262
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    normes
    EIA-310D
    IEC 60297-3-100
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Connectivité réseaux 2019 2020 (Version 1.2)
    Date 08/10/18
    Taille 218 B
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.