France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Thalassa - facade + clé pour socle polyester ZZ PHD - largeur 700mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    474,83 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    18 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Thalassa
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire d'enveloppe
    fonction produit
    Avant de socle
    Application
    Robuste
    For enclosure nominal dimensions
    L : 700 mm
    composition de l'appareil
    plinth panel
    2 serrure à clé
    compatibilité de gamme
    Thalassa PHD
    Complémentaires
    mode de fixation
    Verrou à clé (x2)
    matière
    Polyester renforcé avec double couche de fibres de verre
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK10 se conformer à IEC 62262
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.