France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - boîte de concentration saillie complète - 4 col de 4 mod - Blanc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction produit
    Boîte de concentration
    nombre de modules
    4 x 4 modules
    mode de fixation
    Vis
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    équipement fournis
    Support de fixation
    Plaque
    montage de l'appareil
    Saillie
    entrée de câble
    5 plaques amovibles
    2 bottom entrées de câbles 20 mm pour diamètre
    2 bottom entrées de câbles 25 mm pour diamètre
    2 bottom entrées de câbles 45 mm pour diamètre
    matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): separateur
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque
    profondeur
    60 mm
    largeur
    300 mm
    hauteur
    165 mm
    poids du produit
    0,635 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Alcool
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Pétrole
    Décolorant
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Huile
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/04/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/04/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.