France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - plaque de finition étroite - Blanc - 1 module

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5,20 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    design
    Unica
    nombre de postes
    1 poste
    sens de montage
    Horizontal
    configuration
    Simple
    nombre de modules
    1 module
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    équipement fournis
    Support de fixation
    matière
    Plastique anti-UV: plaque
    PBT (polybutylène téréphtalate): support de fixation
    normes
    CEI 60669-1
    IEC 60884-1
    largeur
    36 mm
    hauteur
    75 mm
    profondeur
    9 mm
    poids du produit
    0,011 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Huile
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Décolorant
    Alcool
    Résistant aux UV
    Acétone
    Ammoniaque
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/05/19
    Taille 216 B
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.