France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica Studio Color - plaque de finition - Chocolat liseré Blanc - 1 poste

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4,20 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    design
    Unica Studio Color
    nombre de postes
    1 poste
    sens de montage
    Horizontal/vertical
    configuration
    Simple
    nombre de modules
    2 x 2 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Chocolat
    couleur du liseré
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    matière
    Plastique anti-UV: plaque
    Polycarbonate: plaque intermédiaire
    normes
    CEI 60669-1
    IEC 60884-1
    largeur
    85 mm
    hauteur
    85 mm
    profondeur
    10 mm
    poids du produit
    0,02 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Alcool
    Huile
    Décolorant
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Acétone
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/05/19
    Taille 216 B
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur pour appartement T5 - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal et Unica Pure (Version 2.1)
    Comparateur pour appartement T3 - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal et Unica Pure (Version 2.1)
    Comparateur pour chambre d'hôtel - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal, Unica Pure (Version 1.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.