France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica Studio Color - plaque de finition - Chocolat liseré Anthracite - 2 postes

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    design
    Unica Studio Color
    nombre de postes
    2 postes
    sens de montage
    Horizontal/vertical
    configuration
    Double
    nombre de modules
    2 x 2 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Chocolat
    couleur du liseré
    Noir (RAL 7021)
    Complémentaires
    matière
    Plastique anti-UV: plaque
    Polycarbonate: plaque intermédiaire
    normes
    CEI 60669-1
    IEC 60884-1
    largeur
    156 mm
    hauteur
    85 mm
    profondeur
    10 mm
    poids du produit
    0,033 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Décolorant
    Savon liquide
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Huile
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/05/19
    Taille 216 B
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/06/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.