Passez le curseur sur l'image pour zoomer
+ 5
4 vidéos
Unica - prise chargeur USB double - rapide 18W - 3,4A type A+C - 2 mod - blanc
NU301918
Couleur:
Statut commercial: Commercialisé
Double chargeur USB Type A+C
Solution de charge USB pour votre maison
Performances de charge jusqu'à 18 W
Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
Facile à installer
Emballage Durable
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Sustainable packaging
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.