France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - prise triple 2P+T - FR - 45° - goulotte - détrompage - Rouge - méca seul

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Alimentation externe
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme
    nombre de prises d'alimentation
    3
    configuration des pôles de la prise
    2P+T détrompage & éclipses
    standard de prise
    Français
    description standard de la prise
    Avec contact de terre
    position de la prise de terre
    45° ground lug
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    16 A à 250 V CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nombre de modules
    6 modules
    mode de fixation
    Clipsable
    couleur
    Rouge
    raccordement
    Bornes sans vis
    section de câble
    0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: souple
    0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
    capacité coupe-charge minimum
    100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
    durée de vie électrique
    10000 cycle, cos phi = 0,8
    résistance d'isolement
    > 5 MΩ à 500 V
    tenue diélectrique
    2000 V
    matière
    PC: couvercle de mécanisme
    finition de la surface
    Brillant
    quantité du lot
    Lot de 1 sans emballage
    normes
    IEC 60884-1
    NF C 61-314
    certifications du produit
    NF
    profondeur d'encastrement
    30 mm
    profondeur
    39,4 mm
    largeur
    45 mm
    hauteur
    135 mm
    poids du produit
    0,106 kg
    traitement de surface
    Antibactérien
    Environnement
    température de fonctionnement
    -5…35 °C
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    tenue aux choc IK
    IK04
    degré de protection IP
    IP21 D
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Pétrole
    Décolorant
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Huile
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Connectivité réseaux 2019 2020 (Version 1.2)
    Date 08/10/18
    Taille 218 B
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 696.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.