Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Unica
Image NU320354VMC

NU320354VMC

Green premium brand logo
Image NU320354VMC
NU320354VMC
Green premium brand logo

Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 20,11 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Unica
    Fonction produit
    Interrupteur
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    unipolaire 2 voies
    Fonction de l’appareil
    Ventilateur
    Couleur
    Anthracite (RAL 7021)
    Quantité du lot
    10 film plastique-boîte
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
    Durée de vie électrique
    20000 cycle, cos phi = 0,6
    Résistance d'isolement
    > 5 MΩ à 500 V
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
    Distance d'ouverture
    > 3 mm
    Commande
    Enjoliveur
    Nombre de modules
    2 modules
    voyant lumineux
    Sans LED
    Raccordement
    Bornes sans vis
    section de câble
    0…2,5 mm² rigide câble
    0…2,5 mm² souple câble
    Matière
    Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    CuZn37: bornes
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
    Marquage
    Symbole ventilateur
    Finition de la surface
    Satiné
    Mode de fixation
    Clipsable
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    45 mm
    Profondeur
    34,25 mm
    Profondeur d'encastrement
    21,15 mm
    Poids du produit
    0,0189 kg
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Normes
    LV directive
    Conforme RoHS
    CEI 60669-1
    Certifications du produit
    CE
    Aenor
    EAC
    NF
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP21 D
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Savon liquide
    Décolorant
    Huile
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais4
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareilage pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareilage pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Description
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    prp.document.label.format pdf
    Taille 41.5 MB
    Date 08/02/19
    Description
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proof Installation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfaces Unica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica Pure Unica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installation Unica Wiser - Unica KNX Unica antibacterial
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 501.7 KB
    Date 14/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 222.2 KB
    Date 06/09/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 504.2 KB
    Date 13/01/20
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NU320354VMC : Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
    Description
    Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NU320354VMC : Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
    Description
    Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NU320354VMC : Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
    Description
    Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /