France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - double va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Alu - méca seul

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Unica
    fonction produit
    Interrupteur
    présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    2 unipolaire 2 voies
    nombre de touches
    2
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    couleur
    Aluminium
    quantité du lot
    10 film plastique-boîte
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
    durée de vie électrique
    20000 cycle, cos phi = 0,6
    résistance d'isolement
    > 5 MΩ à 500 V
    tenue diélectrique
    2000 V
    capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
    distance d'ouverture
    > 3 mm
    commande
    Enjoliveur
    nombre de modules
    2 modules
    voyant lumineux
    Sans LED
    raccordement
    Bornes sans vis
    section de câble
    0…2,5 mm² rigide câble
    0…2,5 mm² souple câble
    matière
    Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    CuZn37: bornes
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
    marquage
    Sans marquage
    finition de la surface
    Satiné
    mode de fixation
    Clipsable
    largeur
    45 mm
    hauteur
    45 mm
    profondeur
    34,25 mm
    profondeur d'encastrement
    21,15 mm
    poids du produit
    0,0315 kg
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    normes
    CEI 60669-1
    Conforme RoHS
    LV directive
    certifications du produit
    CE
    Aenor
    EAC
    NF
    Environnement
    degré de protection IP
    IP21 D
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Alcool
    Décolorant
    Acétone
    Savon liquide
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Huile
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/05/19
    Taille 216 B
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comparateur pour appartement T3 - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal et Unica Pure (Version 2.0)
    Comparateur pour appartement T5 - Unica Studio, Unica Pro, Unica Color, Unica Studio Métal et Unica Pure (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 222.2 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 05/12/18
    Taille 501.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/05/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.