France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Unica - prise RJ45 simple - cat 5 UTP - 2 mod - Blanc - méca seul

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    15,72 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction produit
    Connecteur RJ45
    fonction de l’appareil
    Communication
    présentation du produit
    Mécanisme
    nuance de la couleur
    Blanc (RAL 9003)
    type de prise informatique
    RJ45 - 8 contacts - category 5e - transmission rate < 155 MHz
    équipement fournis
    Porte-étiquette
    Rabat de protection
    Complémentaires
    type de réseau de communication
    1000BASE-T
    protocole de communication
    ATM 155 Mbps
    nombre de modules
    2 modules
    nombre de prises d'alimentation
    1
    type d’espace
    Infraplus
    type de connecteur
    S-One
    type de blindage du câble
    U/UTP
    organisation du câblage
    Paire torsadée non blindée
    bornes de raccordement
    Avec serre-câble intégré
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Clipsable
    matière
    Plaque centrale : thermoplastique ABS-anti UV
    profondeur
    40,5 mm
    largeur
    45 mm
    hauteur
    45 mm
    profondeur d'encastrement
    40,5 mm
    segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux chocs IK
    IK01
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…55 °C
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Connectivité réseaux 2019 2020 (Version 1.2)
    Date 08/10/18
    Taille 218 B
    Catalogue Unica 2018 (Version 1.0)
    Date 17/12/18
    Taille 216 B
    Catalogue Unica 2019 (Version 1.1)
    Date 08/02/19
    Taille 41.5 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RJ45 SINGLE CAT5E UTP OUTLET 2 MODULES - Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.